(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽商用車用車載ラック ワーカーゴー ハイゼット・エブリイ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽商用車用車載ラック ワーカーゴー ハイゼット・エブリイ用

通常価格(税別)
76,518円
税込価格
84,170円

【特長】・荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます・...

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア
  • カラー:
    ブラック
  • 外形寸法(mm)奥行:
    557
  • 外形寸法(mm)高さ:
    939
  • 材質1:
    フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄))
  • 材質2:
    固定金具:鉄
  • 材質3:
    ノブボルト:ナイロン+鉄

(i)ご注意

  • 専用棚板はオプション品です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形寸法(mm)間口
適合車種
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1176
スズキ(エブリイ:2015年2月~)、三菱(ミニキャブバン:2015年3月~)、日産(NV100クリッパー:2015年3月~)、マツダ(スクラムバン:2015年3月~)
4979652600677
200-1490
15400.0

1個

76,518( 84,170円 )

4日目

1046
ダイハツ(ハイゼットカーゴ:2007年12月~2021年11月)、トヨタ(ピクシスバン:2011年12月~2021年11月)、スバル(サンバーバン:2012年4月~2021年12月)
4979652600684
200-1487
14500.0

1個

76,518( 84,170円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます
・車輛標準装備の取付孔に付属の固定金具部品を使用して、簡単に取付固定できます
・働く人の道具をすっきりきれいに格納する車載ラックです
【材質】
・フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄))
・固定金具:鉄
・ノブボルト:ナイロン+鉄

(i)ご注意

  • 専用棚板はオプション品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽商用車用車載ラック ワーカーゴー ハイゼット・エブリイ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました