(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCT-D01
バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02 プラスチックセイコウグバコジュシセイコウグバコ

バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02 SCT-D01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
57,514円 45,568円
税込単価
63,265円 50,125円

【特長】・オプションパーツも充実の連結引き出しタイプ車載用機材収納システムです...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • カラー:
    ブラック
  • 本体材質:
    SPCC

型番

SCT-D01 解除

Loading...

SCT-D01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCT-D01

950×350×350(奥行×高さ×間口)
230×765×260(間口×奥行×高さ)
4937897075292
194-7783
24

1個

57,514円

45,568

( 50,125円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションパーツも充実の連結引き出しタイプ車載用機材収納システムです
・工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します
・多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です
・天板は釘の打てる木製です
・引出し数:1
【用途】
・車両荷室用収納
【材質】
・本体:SPCC
・天板:MDF

SCT-D01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02の型番SCT-D01のページです。
型番SCT-D01に関する仕様情報を記載しております。

バンキャビネット(引出し・連結タイプ) SCT-D01・SCT-D02のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCT-D02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
JANコード トラスココード 重量
(kg)

49,971円

( 54,968円 )
1個 -

8日目

780×350×350(奥行×高さ×間口)230×595×260(間口×奥行×高さ)4937897075308194-778420

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました