(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F

ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
114,857円 91,001円
税込単価
126,343円 100,101円

【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・奥行が長く、スペースを有効...

詳細情報を確認する

型番

SCT-F11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCT-F11

1300×265×520(奥行×高さ×間口)
4937897075520
194-7790
39

1個

114,857円

91,001

( 100,101円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます
・奥行が長く、スペースを有効利用できます
・奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です
・天板は左右どちらにでも取付可能です
・引出し数:1
【用途】
・車両荷室用収納
【材質】
・本体:SPCC
・天板:MDF

SCT-F11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-Fの型番SCT-F11のページです。
型番SCT-F11に関する仕様情報を記載しております。

ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCT-F10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
JANコード トラスココード 重量
(kg)

118,286円

( 130,115円 )
1個 -

8日目

1300×265×700(奥行×高さ×間口)4937897075445194-778941

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました