(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディライトGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディライトGシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,500円
税込単価
12,650円

【特長】・付属の専用充電池(GA-16)か別売りの単3アルカリ電池×1本でも使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GF-117RG 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
全長(mm)
保護等級
明るさ(lm)
質量(g)
照射距離(m)
電源(V)
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF-117RG

1.5(強モード時)
4950654047233
353-8704
30.2
75
IP66(耐塵・耐水)、IP67(耐塵・1m防水)
550(強モード時)
77.000
116(強モード時)
専用充電池(付属)orCR123A×1本(別売)
2.5

1個

11,500( 12,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の専用充電池(GA-16)か別売りの単3アルカリ電池×1本でも使用可能なハンディライトです(GF-106RG、GF-114RGのみ)
・付属の専用充電池(GA-17)か別売りの単4アルカリ電池×3本でも使用可能なハンディライトです(GF-116RGのみ)
・付属の専用充電池か別売りの電池でも使用できるハイブリッド式のLEDライトです(GF-117RGのみ)
・ツイストフォーカス搭載で、美しいサークルワイドビームとスポットビームを実現しました(GF-117RG除外)
・充電池に直接充電が可能です
【用途】
・夜間の作業現場に
・屋内での点検作業に
【材質】
・アルミニウム

(i)ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディライトGシリーズの型番GF-117RGのページです。
型番GF-117RGに関する仕様情報を記載しております。

ハンディライトGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました