(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークポジショニングランヤード グリヨンフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ワークポジショニングランヤード グリヨンフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,997円 ~ 31,532円
税込価格
34,097円 ~ 34,685円

【特長】・軽量なワークポジショニング用ランヤードです・優れた調節システムにより...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 仕様:
    U字吊り専用
  • 色:
  • フック口開き(mm)構造物側:
    20
  • 径(mm):
    11
  • 材質1:
    調節器具:アルミニウム、ステンレススチール
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン、ポリエステル
  • 材質3:
    フック:アルミニウム

(i)ご注意

  • 墜落を止める目的では使用できません。
  • ロープを交換する際は、必ずグリヨンフック用のロープを使用してください。
  • ロープ交換後はロープが正しい向きにセットされていることを確認してください。
  • ハーネスに調節器側を連結するには、ペツル製カラビナ「M33A TL/TLN」「M34A TL/TLN」(別売)を使用してください。
  • カラビナが適切な向きになるように「M093AA00(キャプティブ)」を取り付けて使用してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
3342540821590
635.000
241-7290

1個

30,997( 34,097円 )

8日目

3000
3342540821606
715.000
241-7289

1個

31,532( 34,685円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なワークポジショニング用ランヤードです
・優れた調節システムにより正確に長さを調節できます
・付属のフックにより、U字吊りに適しています
・取り外しが可能なローププロテクターがロープを磨耗から保護します
・調節器具にペツル社製カラビナを取り付けて使用します
・ロープが傷んだ際は、専用のロープに交換が可能です
【用途】
・U字つり(ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続)でのワークポジショニングに
【材質】
・調節器具:アルミニウム、ステンレススチール
・ロープ:ナイロン、ポリエステル
・フック:アルミニウム

(i)ご注意

  • 墜落を止める目的では使用できません。
  • ロープを交換する際は、必ずグリヨンフック用のロープを使用してください。
  • ロープ交換後はロープが正しい向きにセットされていることを確認してください。
  • ハーネスに調節器側を連結するには、ペツル製カラビナ「M33A TL/TLN」「M34A TL/TLN」(別売)を使用してください。
  • カラビナが適切な向きになるように「M093AA00(キャプティブ)」を取り付けて使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニングランヤード グリヨンフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト