(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M12アンダーフードライト(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M12アンダーフードライト(充電式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,587円
税込単価
23,746円

【特長】・柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    1350/600
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • 奥行(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    218
  • 最大点灯時間(h):
    4/8
  • 電圧(V):
    12
  • 電源(V):
    18(リチウムイオン電池)
  • 幅(mm):
    1208
  • JANコード:
    4573592040083
  • 質量(g):
    700.0
  • トラスココード:
    362-4276

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

M12-UHL-0-APJ 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)1350/600種類LED
商品タイプ投光器特殊タイプバッテリータイプ
奥行(mm)100高さ(mm)218
最大点灯時間(h)4/8電圧(V)12
電源(V)18(リチウムイオン電池)幅(mm)1208
JANコード4573592040083質量(g)700.0
トラスココード362-4276 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12-UHL-0-APJ

1個

21,587( 23,746円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用)です。
・自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm)しています。
・耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載しています。
・車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付きです。
・2つの明るさを選択可能:High- 1350 lm/4 時間、Low- 600 lm/8 時間です。
・幅広の車やトラックをカバーする47-78 まで伸縮可能な取付フック付きです。
・ステンレス製のフック付きライトバー搭載です。
・頑丈な航空機用アルミフレームを使用です。
・最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面です。
【用途】
・車両整備、現場環境改善に。

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12アンダーフードライト(充電式)の型番M12-UHL-0-APJのページです。
型番M12-UHL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。

M12アンダーフードライト(充電式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト