(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M18スタンドライト(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M18スタンドライト(充電式)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
44,475円 40,801円
税込単価
48,923円 44,881円

【特長】・自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載してい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

M18-SAL-0-APJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18-SAL-0-APJ

1個

44,475円

40,801

( 44,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載しています
・最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載しています
・バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します
【用途】
・現場環境改善に

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18スタンドライト(充電式)の型番M18-SAL-0-APJのページです。
型番M18-SAL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。

M18スタンドライト(充電式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました