(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED一体型パイプライト20/40形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LPL-40H-36W
LED一体型パイプライト20/40形 トウコウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,020円
税込単価
39,622円

【特長】・スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます・連結用コンセントは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 光源色:
    昼白色(5000K)
  • 電源(V):
    100
  • 外径(mm):
    51
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 連結用コンセントは連結以外の用途で使用しないでください。

型番

LPL-40H-36W 解除

Loading...

 
カタログを表示

LPL-40H-36W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
標準消費電力料金
質量(g)
コード長さ(m)
全長(mm)
長さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPL-40H-36W

5310
35
4937305056684
162-3641
0.95円/h
1900
5
1230
1230
-

1個

36,020( 39,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます
・連結用コンセントは灯具本体についており、電線はありません
・直管蛍光灯20Wクラスの明るさで、電気代は約半分です
・ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)

(i)ご注意

  • 連結用コンセントは連結以外の用途で使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体型パイプライト20/40形の型番LPL-40H-36Wのページです。
型番LPL-40H-36Wに関する仕様情報を記載しております。

LED一体型パイプライト20/40形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LPL-20H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 標準消費電力料金 質量(g) コード長さ(m) 全長(mm) 長さ(mm) 仕様

18,859円

( 20,745円 )
1個 あり

1日目

150012.34937305054512253-28960.33円/h110036306291m照度:400Lx

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました