(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器常設用フラットライト LJS-FHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LJS-FH20D-W-50K
LED投光器常設用フラットライト LJS-FHシリーズ トウコウキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
37,717円 25,036円
税込単価
41,489円 27,540円

【特長】・より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です【用途】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • コード長さ(m):
    1.5
  • 電源(V):
    100/200
  • 電源(V)(50/60Hz):
    100/200

(i)ご注意

  • プラグは付属しておりません、コード先端切放しです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LJS-FH20D-W-50K 解除

Loading...

 
カタログを表示

LJS-FH20D-W-50K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJS-FH20D-W-50K

3270
23
4937305059494
332-9505
1600
76
224
191

1個

37,717円

25,036

( 27,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です
【用途】
・看板・店舗照明に
・工場・倉庫・大型施設の照明に
・ライトアップ照明に

(i)ご注意

  • プラグは付属しておりません、コード先端切放しです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器常設用フラットライト LJS-FHシリーズの型番LJS-FH20D-W-50Kのページです。
型番LJS-FH20D-W-50Kに関する仕様情報を記載しております。

LED投光器常設用フラットライト LJS-FHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LJS-FH20D-BK-50K
LJS-FH30D-BK-50K
LJS-FH30D-W-50K
LJS-FH50D-BK-50K
LJS-FH50D-W-50K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
明るさ
(lm)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

37,717円

( 41,489円 )
1個 -

1日目

3270234937305059500332-9508160076224191

42,633円

( 46,896円 )
1個 -

1日目

4480304937305059524332-9501160076224191

42,633円

( 46,896円 )
1個 -

1日目

4480304937305059517332-9515160076224191

58,987円

( 64,886円 )
1個 -

1日目

8020524937305059548324-5486230091260221

58,987円

( 64,886円 )
1個 -

1日目

8020524937305059531324-5485230091260221

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました