(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト用スチールベルトセット B1S□VR-L1BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B1SLVR-L1BK
胴ベルト用スチールベルトセット B1S□VR-L1BK アンゼンタイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,250円
税込単価
17,875円

【特長】・ベルト装着スペースわずか4cm(D環止め(2穴)使用時)です。・邪魔...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • フック:
    L1(高耐久スチール)
  • 材質1:
    ストラップ:ポリエステル/ケブラー
  • 材質2:
    ブラケット:スチール
  • 材質3:
    フック:スチール
  • 材質4:
    着脱フック:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側:
    55
  • フック口開き(mm)人体側:
    9
  • フックタイプ:
    L1(高耐久スチ-ル)
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

B1SLVR-L1BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

B1SLVR-L1BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1SLVR-L1BK

4975364266873
338-5748
1120
50×1450

1個

16,250( 17,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト装着スペースわずか4cm(D環止め(2穴)使用時)です。
・邪魔にならない小型巻取器(直径75mm)です。
・ちょい掛けフックホルダーを採用しています。
【用途】
・新規格対応胴ベルト用ランヤード
【材質】
・ストラップ:ポリエステル/ケブラー
・ブラケット:スチール
・フック:スチール
・着脱フック:スチール

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用スチールベルトセット B1S□VR-L1BKの型番B1SLVR-L1BKのページです。
型番B1SLVR-L1BKに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト用スチールベルトセット B1S□VR-L1BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B1SMVR-L1BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 胴ベルト幅×長さ(mm)

16,250円

( 17,875円 )
1個 あり

1日目

4975364266866338-5754110050×1250

安全帯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました