(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス セグネス(一体型伸縮性ランヤード2本タイプ) SEGNES501シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス セグネス(一体型伸縮性ランヤード2本タイプ) SEGNES501シリーズ

通常価格(税別)
30,938円
税込価格
34,032円

【特長】・新規格対応SEGハーネス組み合わせセットです。・束縛感が少ないベーシ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:スチール
  • 材質3:
    蛇腹:ナイロン
  • 材質4:
    フック:スチール
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 腿バックル:
    パススル-
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364266583
269-2330
3410.000
L
50×1450

1個

30,938( 34,032円 )

1日目

4975364266576
269-2318
3330.000
M
50×1250

1個

30,938( 34,032円 )

1日目

4975364266569
269-2321
3240.000
S
50×1100

1個

30,938( 34,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新規格対応SEGハーネス組み合わせセットです。
・束縛感が少ないベーシックフィット構造のフルハーネスGSです。
・蛇腹式で邪魔にならない、硬質焼入ゲート付スチールL2ダブルフックランヤードです。
・アクティブSSA搭載です。
・ズレにくいノンスリップ構造、へたらない厚さ1.7cmの剛圧クッション胴当てベルトです。
・革手袋でも操作簡単なスチールワンフィンガーバックル仕様です。
・LEDセフ着脱式SF351D付きです。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・蛇腹:ナイロン
・フック:スチール
【セット内容】
・ハーネスGS 黒蛇腹ダブル L2セット 、胴当てベルトGAXW 、胴ベルトスチールワンフィンガーバックル 、おまけ付き(LEDセフ着脱式ライト SF351D)

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス セグネス(一体型伸縮性ランヤード2本タイプ) SEGNES501シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました