(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス セグネス(一体型ロープ式ランヤード2本タイプ) SEGNES301シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEGNES301L
フルハーネス セグネス(一体型ロープ式ランヤード2本タイプ) SEGNES301シリーズ アンゼンタイ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
25,626円
税込単価
28,189円

【特長】・新規格対応SEGハーネス組み合わせセットです・束縛感が少ないベーシッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:スチール
  • 材質3:
    平ロープ:ナイロン
  • 材質4:
    フック:スチール
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 腿バックル:
    パススル-
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

SEGNES301L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEGNES301L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEGNES301L

4975364266613
269-2329
3050.000
L
50×1450

1個

25,626( 28,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新規格対応SEGハーネス組み合わせセットです
・束縛感が少ないベーシックフィット構造のフルハーネスGSです
・上部でしなやか平ロープ、耐久性の高いスチールL1ダブルフックランヤードです
・アクティブSSA搭載です
・ズレにくいノンスリップ構造、へたらない厚さ1.7cmの剛圧クッション胴当てベルトです
・革手袋でも操作簡単なスチールワンフィンガーバックル仕様です
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・平ロープ:ナイロン
・フック:スチール
【セット内容】
・ハーネスGS、平ロープ、ダブルL1フックセット、胴当てベルトGAXW、胴ベルトスチールワンフィンガーバックル

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス セグネス(一体型ロープ式ランヤード2本タイプ) SEGNES301シリーズの型番SEGNES301Lのページです。
型番SEGNES301Lに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス セグネス(一体型ロープ式ランヤード2本タイプ) SEGNES301シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEGNES301M
SEGNES301S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) サイズ 胴ベルト幅×長さ(mm)

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364266606269-23242970.000M50×1250

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364266590269-23272880.000S50×1100

安全帯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました