(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,462円 ~ 43,437円  特別価格 
税込価格
36,808円 ~ 47,781円  特別価格 

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    11
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
胴ベルト幅×長さ(mm)
最大使用可能質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4956133066788
161-3351
2200
-
-
-
-
50×1200
100

1個

33,462( 36,808円 )

1日目

4956133066931
161-3350
2400
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ
50×1400
100

1個

37,791( 41,570円 )

1日目

LL
4956133078408
161-3349
2370.000
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ
50×1600
130

1個

43,437円

30,840

( 33,924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です
・型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・Gブレードランヤード1本付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました