(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
41,355円 29,461円
税込単価
45,491円 32,407円

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
  • 材質1:
    ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
  • 材質2:
    ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
  • 材質3:
    胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    ワンタッチバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1550
  • ランヤード寸法幅(mm):
    18・32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TH502-CRNV93SVOT-OR-BKM-2R23BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH502-CRNV93SVOT-OR-BKM-2R23BX

オレンジ
4956133091599
390-4442
2875.000

1個

41,355円

29,461

( 32,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
・胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
・コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
・コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
・ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
・胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)の型番TH502-CRNV93SVOT-OR-BKM-2R23BXのページです。
型番TH502-CRNV93SVOT-OR-BKM-2R23BXに関する仕様情報を記載しております。

コアハーネス ツインコルトリトラ(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TH502-CRNV93SV-OT-P-BKM-2R23BX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

41,355円

( 45,491円 )
1個 -

1日目

パープル4956133091605390-44452880

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました