(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライト取付タイプ SL-LEDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングライト取付タイプ SL-LEDシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
32,000円 ~ 38,000円  特別価格 
税込価格
35,200円 ~ 41,800円  特別価格 

【特長】・外筒外径がΦ30になり、ライトの取り付け寸法が低くなったことで取付可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 特殊用途:
    防水
  • 光源色:
    色温度5000K
  • 付属品:
    H-30×2
  • 幅(mm):
    Φ34
  • 入力コード(m):
    SVCTF0.75・5m
  • 材質3:
    コード:ビニール・銅

(i)ご注意

  • ライト本体を落とさないでください。
  • 落下衝撃により電子部品が脱落して破損する場合があります。
  • 感電する恐れがありますので分解しないでください。
  • 内部破損や発火の恐れがありますので改造しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
消費電力(W)
電源(V)
明るさ(lm)
材質2
仕様
使用電池
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
668
4571169244995
630.000
182-7253
外筒:PP
14
AC100
1750
放熱板:アルミ
-
-

1個

32,000円

23,776

( 26,154円 )

4日目

968
4571169245022
750.000
182-7249
外筒:ポリカ
21
AC100
2690
放熱板:アルミ
-
-

1個

38,000円

28,116

( 30,928円 )

1日目

968
4571169245039
750.000
182-7255
外筒:ポリカ
21
-
2690
アルミ放熱板
スイッチ無
AC100

1個

37,000円

27,376

( 30,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外筒外径がΦ30になり、ライトの取り付け寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。まぶしさを抑えた拡散板付LEDを光源に保護等級:IP66なので水がかかるところでもご使用になれます
・LED光源を使用して同程度の長さで消費電力は約63%ですが、明るさは蛍光灯の約1.3倍を発揮します
【用途】
・電源が取れるところの補助照明として
・自動車整備用リフト・ピット内照明として
・工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として

(i)ご注意

  • ライト本体を落とさないでください。
  • 落下衝撃により電子部品が脱落して破損する場合があります。
  • 感電する恐れがありますので分解しないでください。
  • 内部破損や発火の恐れがありますので改造しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングライト取付タイプ SL-LEDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました