(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A4判プラスチック引出し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A4判プラスチック引出し

通常価格(税別)
38,107円 ~ 106,937円
税込価格
41,918円 ~ 117,631円

【特長】・書類だけでなく、小物収納にも使用できます・引き出し内部は、書類をファ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    401
  • 高さ(mm):
    880
  • 色:
    オフィスホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    引き出し:プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
均等積載量(Kg)/段
耐荷重(Kg)/段
タイプ
引出し
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
303
浅型2/深型3
30
A4コンビ
浅型6/深型6
16000.0
250-8001

1個

41,407( 45,548円 )

4日目

590
浅型2/深型3
60
A4コンビ
浅型6/深型6
27000.0
250-8003

1個

71,107( 78,218円 )

4日目

877
浅型2/深型3
90
A4コンビ
浅型6/深型6
37000.0
250-8007

1個

94,600( 104,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類だけでなく、小物収納にも使用できます
・引き出し内部は、書類をファイルに入れたままでも収納できるゆったりサイズです
【用途】
・オフィスの書類や小物保管用
・学校での小物収納用
【材質】
・本体:スチール
・引き出し:プラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4判プラスチック引出しのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました