(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JISLINE-TAPE-15W
仮ラインテープ ジスラインテープ ヒョウジスタンドタテフダ

仮ラインテープ ジスラインテープ JISLINE-TAPE-15W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,480円
税込単価
30,228円

【特長】・貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です・プライマー不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 設置期間は3週間以内でお使いください。
  • 交通量の多い道路やカーブ地点での使用は摩耗や剥離が生じることがあります。
  • 黄色は無鉛仕様。
  • 「ジスライン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2583277号)。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

JISLINE-TAPE-15W 解除

Loading...

JISLINE-TAPE-15W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JISLINE-TAPE-15W

ホワイト
4906648471898
379-0689

1個

27,480( 30,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です
・プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです
・表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります
・使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です
・0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます
【用途】
・工場や駐車場の安全誘導対策に
・急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用
【材質】
・粘着材:アクリル系
・基材:PET不織布
・塗料:アクリル系
・反射材:ガラスビーズ

(i)ご注意

  • 設置期間は3週間以内でお使いください。
  • 交通量の多い道路やカーブ地点での使用は摩耗や剥離が生じることがあります。
  • 黄色は無鉛仕様。
  • 「ジスライン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2583277号)。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

JISLINE-TAPE-15Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮ラインテープ ジスラインテープの型番JISLINE-TAPE-15Wのページです。
型番JISLINE-TAPE-15Wに関する仕様情報を記載しております。

仮ラインテープ ジスラインテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JISLINE-TAPE-15Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色系統 JANコード トラスココード

28,870円

( 31,757円 )
1個 -

1日目

イエロー4906648471911379-0691

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました