(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PK型パーソナルロッカー 4人用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:PK-0909CMPD4-BB
PK型パーソナルロッカー 4人用 ホカンコ

通常価格(税別)
168,687円
税込価格
185,556円

【特長】・セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    899
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    900
  • 1マス有効内寸・奥行(mm):
    375
  • 1マス有効内寸・間口(mm):
    377
  • 1マス有効内寸・高さ(mm):
    410
  • 詳細タイプ:
    4人用
  • 鍵タイプ:
    ダイヤル錠
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    39700.0

(i)ご注意

  • 下置きで使用される場合は、ベース(別売り)を必ずご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PK-0909CMPD4-BB 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PK-0909CMPD4-BB

ブラック
390-4394

1個

168,687( 185,556円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます
・扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます
・庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です

(i)ご注意

  • 下置きで使用される場合は、ベース(別売り)を必ずご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PK型パーソナルロッカー 4人用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト