(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスキッチン コンセント付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスキッチン コンセント付

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
121,457円 ~ 176,486円  特別価格 
税込価格
133,603円 ~ 194,135円  特別価格 

【特長】・スチール製クリアーホワイト色のオフィスキッチンです・ストッパー付スラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1800
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
付属品
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
-
上部自在棚板2枚/下部固定棚板1枚/タオル掛1本
43100.0
174-8205

1個

121,457円

82,481

( 90,729円 )

4日目

600
上部扉マジックドア式
上部自在棚板2枚/下部固定棚板1枚/タオル掛1本/布巾掛1本
56100.0
176-8155

1個

133,800円

90,863

( 99,949円 )

4日目

900
上部扉マジックドア式
上部自在棚板2枚/下部固定棚板1枚/タオル掛1本/布巾掛1本
66000.0
175-1340

1個

176,486円

119,851

( 131,836円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製クリアーホワイト色のオフィスキッチンです
・ストッパー付スライドテーブル
・コンセント付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスキッチン コンセント付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました