(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーバンスタンド 両面印刷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UR-ST-R-MSD-02
アーバンスタンド 両面印刷 ヒョウジスタンドタテフダ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
59,086円 40,550円
税込単価
64,995円 44,605円

【特長】・屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 色:
    その他
  • 奥行(mm):
    385
  • 間口(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    996
  • 色詳細:
    ブラック
  • 差込板縦×横(mm):
    556×346
  • 表示面縦×横(mm):
    534×324
  • 質量(g):
    15600.0

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UR-ST-R-MSD-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

UR-ST-R-MSD-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UR-ST-R-MSD-02

駐車禁止
駐停車禁止(玄関・出入口)
346-1851

1個

59,086円

40,550

( 44,605円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です
・ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です(総重量15.6kg)
・本体枠はさびにくいアルミフレームを採用しています
・ガタつき抑制のアジャスター付きです
・面板デザイン付きなのですぐにご使用できます
・無料で施設名などの名入れサービス致します
【用途】
・屋外での案内告知、注意喚起などに
【材質】
・フレーム:アルミ 両面印刷

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーバンスタンド 両面印刷の型番UR-ST-R-MSD-02のページです。
型番UR-ST-R-MSD-02に関する仕様情報を記載しております。

アーバンスタンド 両面印刷のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UR-ST-R-MSD-01
UR-ST-R-MSD-03
UR-ST-R-MSD-04
UR-ST-R-MSD-05
UR-ST-R-MSD-06
UR-ST-R-MSD-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細 トラスココード

59,086円

( 64,995円 )
1個 -

9日目

駐輪禁止駐車駐輪禁止346-1849

59,086円

( 64,995円 )
1個 -

9日目

駐車禁止駐車禁止(エントランス前)346-3359

59,086円

( 64,995円 )
1個 -

9日目

駐車禁止駐車禁止(マンション出入口)346-3350

59,086円

( 64,995円 )
1個 -

9日目

駐車禁止駐車禁止(玄関前)346-3358

59,086円

( 64,995円 )
1個 -

9日目

駐輪禁止駐輪禁止(エントランス前)346-3344

59,086円

( 64,995円 )
1個 -

9日目

立入禁止無断立入禁止(当館に無用の方、ご用の方は管理事務所までお越しください)346-1856

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました