(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーバンスタンド 片面印刷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アーバンスタンド 片面印刷

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
54,610円  特別価格 
税込価格
60,071円  特別価格 

【特長】・屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 色:
    その他
  • 奥行(mm):
    385
  • 間口(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    996
  • 色詳細:
    ブラック
  • 差込板縦×横(mm):
    556×346
  • 表示面縦×横(mm):
    534×324
  • 質量(g):
    15600.0
  • 材質1:
    ベース:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
駐輪禁止
駐車駐輪禁止
346-3346

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐車禁止
駐停車禁止(玄関・出入口)
346-1847

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐車禁止
駐車禁止(エントランス前)
346-1850

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐車禁止
駐車禁止(マンション出入口)
346-3353

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐車禁止
駐車禁止(玄関前)
346-1860

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐輪禁止
駐輪禁止(エントランス前)
346-1863

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

立入禁止
無断立入禁止(当館に無用の方、ご用の方は管理事務所までお越しください)
346-3349

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

立入禁止
無断立入禁止(当マンション関係者以外、ご用の方は管理事務所までお越しください)
346-3339

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

立入禁止
無断立入禁止(当館に無用の方、物品販売・パンフレット投函セールスはお断りします)
346-1841

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐車禁止
無断駐車禁止(配達車及び業務の方は必ず管理室にお申し出ください)
346-3355

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐車禁止
無断駐車禁止(駐車する場合は必ず管理室にお申し出ください)
346-1854

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
来客用駐車場(駐車する場合は管理事務室へ必ずお申出下さい)
346-3342

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
来客用駐輪場(当マンションにご用の方以外の駐輪はご遠慮下さい)
346-3356

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
来客用専用駐車場
346-3345

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
契約者専用駐車場
346-1852

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

駐車禁止
駐車厳禁(居住者専用駐車場)
346-1859

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
進入禁止(マンション関係者以外)
346-1843

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
通り抜け禁止(当館敷地内への立入・通り抜けは固くお断りします)
346-1838

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
Uターン禁止
346-1864

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

その他
障がい者専用駐車場
346-1855

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

立入禁止
無断立入禁止(これより先、居住者以外の敷地内への立入りを禁止します/ピクトグラムなし)
346-1853

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

立入禁止
無断立入禁止(当マンション関係者以外、当マンションへの物品販売目的での立入り、チラシ投函等を厳禁する)
346-3352

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

立入禁止
無断立入禁止(これより先、居住者以外の敷地内への立入りを禁止します/ピクトグラムあり)
346-1846

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

立入禁止
無断立入禁止(当マンション関係者以外、物品販売目的での立入り・チラシ投函を厳禁する)
346-3341

1個

54,610円

37,478

( 41,226円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です
・ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です(総重量15.6kg)
・本体枠はさびにくいアルミフレームを採用しています
・ガタつき抑制のアジャスター付きです
・面板デザイン付きなのですぐにご使用できます
・無料で施設名などの名入れサービス致します
【用途】
・屋外での案内告知、注意喚起などに
【材質】
・フレーム:アルミ
・ベース:スチール 片面印刷

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーバンスタンド 片面印刷のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました