(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーバンスタンド 無地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アーバンスタンド 無地

通常単価(税別)
48,343円
税込単価
53,177円

【特長】・屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • 奥行(mm):
    385
  • 間口(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    996
  • 色詳細:
    ブラック
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 差込板縦×横(mm):
    556×346
  • 表示面縦×横(mm):
    534×324
  • 質量(g):
    15600.0
  • トラスココード:
    346-1848

(i)ご注意

  • 張り込み用シートの厚みは200ミクロン以下のものを推奨しております。

型番

UR-ST-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UR-ST-M

1個

48,343( 53,177円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です
・ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です(総重量15.6kg)
・本体枠はさびにくいアルミフレームを採用しています
・ガタつき抑制のアジャスター付きです
・面板(アルミ複合板)にシートを貼ってお使いください
・両面表示可能です
【用途】
・屋外での案内告知、注意喚起などに
【材質】
・フレーム:アルミ

(i)ご注意

  • 張り込み用シートの厚みは200ミクロン以下のものを推奨しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーバンスタンド 無地の型番UR-ST-Mのページです。
型番UR-ST-Mに関する仕様情報を記載しております。

アーバンスタンド 無地のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました