(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付

通常価格(税別)
33,613円
税込価格
36,974円

【特長】・自己消火性に優れ、接炎しても溶けずに炭化しますので、火を使う現場でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 色:
    ライトブルー
  • 材質1:
    難燃ビニロン74%、綿25%、複合繊維(ナイロン)1%

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4965277800042
263-0958
707.000
132
70

1個

33,613( 36,974円 )

1日目

L
4965277800028
263-0956
667.000
120
66

1個

33,613( 36,974円 )

1日目

LL
4965277800035
263-0955
687.000
124
68

1個

33,613( 36,974円 )

1日目

M
4965277800011
263-0959
647.000
116
64

1個

33,613( 36,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己消火性に優れ、接炎しても溶けずに炭化しますので、火を使う現場でも安心して使えます
・酸・アルカリの飛散や汚れにも強い素材です
・危険な火の粉の吸い込みを防ぐカバーが付いています
・首から背中にかけて風気路が付いているので涼しく快適です
・背中に保冷剤ポケットが付いています
・溶接にも使える防炎加工ブルゾンです
【用途】
・溶接業など、火を使う現場に
【材質】
・難燃ビニロン74%、綿25%、複合繊維(ナイロン)1%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフコレ防炎ブルゾン保護カバー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました