(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

物置 フォルタ FSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS-1814H-JG-GJD532
物置 フォルタ FSシリーズ ホカンコ

通常価格(税別)
170,497円 ~ 328,327円
税込価格
187,547円 ~ 361,160円

【特長】・主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 棚板ピッチ(mm):
    100
  • 床耐荷重(kgf/[[M2]]):
    600

(i)ご注意

  • 組立・据付・基礎工事・コンクリート工事・転倒防止工事・ブロック代は別途です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FS-1814H-JG-GJD532 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ブロック数(個)
上部外寸(mm)間口×奥行
背面高さ(mm)
床面積([[M2]])
棚板数(枚)
扉色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FS-1814H-JG-GJD532

1790
1370
2385
ジェードグリーン
4529224375467
263-9226
234400.0
7
1900×1550
2330
2.45
6
ジェードグリーン

1個

230,900( 253,990円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります

(i)ご注意

  • 組立・据付・基礎工事・コンクリート工事・転倒防止工事・ブロック代は別途です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

物置 フォルタ FSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました