(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃長袖ブルゾンKU92240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

難燃長袖ブルゾンKU92240

通常価格(税別)
15,583円
税込価格
17,141円

【特長】・JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 材質1:
    綿55%・モダクリル45%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご利用ください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
3L
4580628522826
358-9511
132
72
630.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

グレー
4L
4580628522833
358-9503
140
72
660.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

グレー
5L
4580628522840
358-9484
148
72
690.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

ネイビー
M
4580628522857
358-9497
116
66
530.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

ネイビー
L
4580628522864
358-9493
120
68
560

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

ネイビー
LL
4580628522871
358-9473
124
70
590.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

ネイビー
3L
4580628522888
358-9505
132
72
630.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

ネイビー
4L
4580628522895
358-9509
140
72
660.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

ネイビー
5L
4580628523977
358-9502
148
72
690.000

1個

15,583( 17,141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)を使用しています。
・JIS T8118帯電防止規格適合製品です。
・高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境にやさしい素材を採用しています。
・ファンを使用しないときは、ファン穴を隠せばブルゾンとして着用いただけます
・掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【用途】
・火気使用の現場向け
【材質】
・綿55%・モダクリル45%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご利用ください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃長袖ブルゾンKU92240のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました