(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペーサー一体型長袖ブルゾンKU92130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スペーサー一体型長袖ブルゾンKU92130 (型番リスト)

通常価格(税別)
14,099円
税込価格
15,509円

【特長】・スペーサー付きで空気の通りが良くなり、効率よく冷やすことができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 材質1:
    表地:高密度T/Cブロード(ポリエステル75%・綿25%) メッシュ:ポリエステル100% スーパースペーサー:ポリエチレン
  • 材質2:
    1

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯ください。
  • 3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
M
4580628517235
255-5278
121
65
530.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

シルバー
L
4580628517242
255-5281
125
67
550.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

シルバー
LL
4580628517259
255-5279
129
69
570.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

シルバー
3L
4580628517266
255-5283
137
71
590.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

シルバー
4L
4580628517273
255-5277
145
71
610.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

シルバー
5L
4580628517280
255-5282
153
71
630.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ライトブルー
M
4580628517297
255-5287
121
65
530.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ライトブルー
L
4580628517303
255-5286
125
67
550.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ライトブルー
LL
4580628517310
255-5285
129
69
570.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ライトブルー
3L
4580628517327
255-5284
137
71
590.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ライトブルー
4L
4580628517334
255-5289
145
71
610.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ライトブルー
5L
4580628517341
255-5288
153
71
630.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ネイビー
M
4580628517174
255-5273
121
65
530.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ネイビー
L
4580628517181
255-5276
125
67
550.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ネイビー
LL
4580628517198
255-5272
129
69
570.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ネイビー
3L
4580628517204
255-5275
137
71
590.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ネイビー
4L
4580628517211
255-5274
145
71
610.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

ネイビー
5L
4580628517228
255-5270
153
71
630.000

1個

14,099( 15,509円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペーサー付きで空気の通りが良くなり、効率よく冷やすことができます。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
【材質】
・表地:高密度T/Cブロード(ポリエステル75%・綿25%) メッシュ:ポリエステル100% スーパースペーサー:ポリエチレン
・1

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯ください。
  • 3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサー一体型長袖ブルゾンKU92130のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト