(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールウェアセット(長袖)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNS-M1-H
クールウェアセット(長袖) レイキャクチャクレイカンギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,428円
税込単価
14,771円

【特長】・湿気や熱気を放出する高機能ウェアです・服についた小型ファンが服の中に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 質量(g):
    1150.000
  • 材質1:
    ポリエステル100%

型番

CNS-M1-H 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNS-M1-H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNS-M1-H

胴周り用品
4967576473415
256-8716
M
120
49
55.5
66

1個

13,428( 14,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿気や熱気を放出する高機能ウェアです
・服についた小型ファンが服の中に外気を取り入れ、汗を気化させて涼しさを感じることができます
・ウェアの内側でファンケーブルを固定できます
・ファンが目立ちにくい配色、デザインです
・薄型の9枚羽根設計のファンは、ムラの少ない風で音も控えめです
【用途】
・暑さ対策に
【材質】
・ポリエステル100%
【セット内容】
・ファン
・バッテリー
・バッテリー接続ケーブル
・ACアダプター
・取扱説明書

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールウェアセット(長袖)の型番CNS-M1-Hのページです。
型番CNS-M1-Hに関する仕様情報を記載しております。

クールウェアセット(長袖)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNS-L1-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ JANコード トラスココード サイズ 胸囲(cm) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm)

13,428円

( 14,771円 )
1個 -

4日目

胴周り用品4967576473422256-7244L1245157.568

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました