(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

観音型四方囲い網付き台車 メッシュパックロール K681

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K681A
観音型四方囲い網付き台車 メッシュパックロール K681 カナアミヅケダイシャ

通常単価(税別)
134,396円
税込単価
147,836円

【特長】・観音型四方囲い上フタ、シート付きタイプです。観音扉なので物の出し入れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール 車輪:赤ジェンゴム
  • 材質4:
    シート:防火ビニロン
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

K681A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
適合ストッパー
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K681A

400
40000.0
337-7313
130
882
900
600
MAFB
784×547×564

1個

134,396( 147,836円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・観音型四方囲い上フタ、シート付きタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます
・床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
・シート付きですので荷物が雨にぬれにくく、個人情報対策にも最適です
【用途】
・物流倉庫の運搬作業
・リネン系の運搬作業
・工場での運搬作業
【材質】
・床・ハンドル・アミ:スチール
・仕上げ:床焼付塗装、ハンドル溶融亜鉛メッキ、アミユニクロメッキ
・キャスター金具:スチール、車輪:赤ジェンゴム
・シート:防火ビニロン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

観音型四方囲い網付き台車 メッシュパックロール K681の型番K681Aのページです。
型番K681Aに関する仕様情報を記載しております。

観音型四方囲い網付き台車 メッシュパックロール K681のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K681B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
質量(g) トラスココード キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 適合ストッパー 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

180,204円

( 198,224円 )
1個 -

18日目

50060000.0337-730215010191195745MBFB1075×688×704

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました