(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ALC運搬車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製ALC運搬車

通常単価(税別)
78,426円
税込単価
86,269円

【特長】・アルミ製ALCボード用運搬車です・台車自体がコンパクトなため、持ち運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    15000.0
  • トラスココード:
    337-7307
  • 材質1:
    コーナー補強:スチール(ユニクロメッキ)
  • キャスター径(mm):
    125
  • 高さ(mm):
    187
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    450
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:ウレタンゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

型番

ALALC4S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALALC4S

1個

78,426( 86,269円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製ALCボード用運搬車です
・台車自体がコンパクトなため、持ち運びが容易で狭い所での使用が可能です
・スチール製に比べて約30%軽量化に成功しました
・溶接構造ではなく、ボルトアップ仕様(1部リベット止め)なのでパーツ交換が可能です
・積載物を傷つけないよう、積載面に白コゴム板を貼っております
【用途】
・建設現場でのALCボードの運搬
【材質】
・本体:アルミ、コーナー補強:スチール
・仕上げ:コーナーユニクロメッキ
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタンゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ALC運搬車の型番ALALC4Sのページです。
型番ALALC4Sに関する仕様情報を記載しております。

アルミ製ALC運搬車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました