(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

網付き台車 ハンドストッパー付きメッシュパックロール HS-K629

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

網付き台車 ハンドストッパー付きメッシュパックロール HS-K629

通常価格(税別)
168,440円 ~ 191,612円
税込価格
185,284円 ~ 210,773円

【特長】・ハンドストッパー付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)
  • キャスター径(mm):
    150
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:黒ゴム
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ハンドル高さ(mm)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
46000.0
337-7326
895
942
600
895
784×547×564

1個

168,440( 185,284円 )

18日目

  • 注文停止中
70000.0
337-7245
1019
1231
745
1019
1075×688×704

1個

191,612( 210,773円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドストッパー付き、観音型四方囲いタイプです。観音扉なので物の出し入れが簡単にできます
・床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです
・ハンドルを握るとストッパーが解除され、ハンドルを離すとストッパーが掛かります。ストッパーを掛ける煩わしさや、ストッパーのかけ忘れ防止にもなります
・後付けでお客様での組立は不可です
【用途】
・物流倉庫の運搬作業
・リネン系の運搬作業
・工場での運搬作業
【材質】
・床・ハンドル・アミ:スチール
・仕上げ:床焼付塗装、ハンドル溶融亜鉛メッキ、アミユニクロメッキ
・キャスター金具:スチール
・車輪:黒ゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

網付き台車 ハンドストッパー付きメッシュパックロール HS-K629のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました