(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車 メッシュパックロール(網付/なしタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:651B
台車 メッシュパックロール(網付/なしタイプ) カナアミヅケダイシャ

通常単価(税別)
88,231円
税込単価
97,054円

【特長】・床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:赤ジェンゴム
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

651B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
材質1
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
ハンドル高さ(mm)
適合ストッパー
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

651B

500
55000
337-5750
床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)
150
240
1195
745
網無し・標準型片袖
1140
MBFB
-

1個

88,231( 97,054円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床板は焼き付け塗装、網部品はユニクロメッキ仕上げの為、サビに強いです
・床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです
【用途】
・物流倉庫の運搬作業
・工場での運搬作業
【材質】
・床・ハンドル・アミ:スチール
・仕上げ:床焼付塗装、ハンドル溶融亜鉛メッキ、アミユニクロメッキ
・キャスター金具:スチール
・車輪:赤ジェンゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください。使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車 メッシュパックロール(網付/なしタイプ)の型番651Bのページです。
型番651Bに関する仕様情報を記載しております。

台車 メッシュパックロール(網付/なしタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
615B
621A
621B
652A
652B
653A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
質量(g) トラスココード 材質1 キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) タイプ ハンドル高さ(mm) 適合ストッパー 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

87,518円

( 96,270円 )
1個 -

18日目

50042000.0337-7279床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)1502401195745網付・標準型両袖1019MBFB1075×704×704

77,179円

( 84,897円 )
1個 -

18日目

40034000.0337-7275床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)130882900600網付・標準型三方囲い882MAFB784×555×564

102,312円

( 112,543円 )
1個 -

18日目

50048000.0337-7254床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)、アミ:スチール(ユニクロメッキ)15010191195745網付・標準型三方囲い1019MBFB1075×696×704

90,369円

( 99,406円 )
1個 -

18日目

40055000337-7317床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)130219900600網無し・標準型片袖1049MAFB-

116,750円

( 128,425円 )
1個 -

18日目

50073000.0337-5745床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)1502401195745網無し・標準型片袖1210MBFB-

77,715円

( 85,487円 )
1個 -

18日目

40042000.0337-7273床:スチール(焼付塗装)、ハンドル:スチール(溶融亜鉛メッキ)130219900600網無し・標準型両袖1237MAFB-

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました