(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EB-10-3
帯電ゴム EB-10 幅1000mm ヨウジョウシートヨウジョウボード

帯電ゴム EB-10 幅1000mm EB-10-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,327円
税込単価
17,960円

【特長】・電機絶縁用です。・厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。【用途...

詳細情報を確認する

型番

EB-10-3 解除

Loading...

EB-10-3 の仕様・寸法情報

型番
厚み(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-10-3

3
1
4903757319912
359-9357
7800.0

1個

16,327( 17,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電機絶縁用です。
・厚さ5mmタイプは、耐電圧10000Vです。
【用途】
・配電室の床材、ガスケット類、グロメット類等多くの用途を有しています。
【材質】
・天然ゴム(NR)

カタログ

 

EB-10-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電ゴム EB-10 幅1000mmの型番EB-10-3のページです。
型番EB-10-3に関する仕様情報を記載しております。

帯電ゴム EB-10 幅1000mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EB-10-3-5
EB-10-5
EB-10-5-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚み
(mm)
長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量
(g)

81,633円

( 89,796円 )
1個 -

8日目

354903757319936359-935239000.0

27,551円

( 30,306円 )
1個 -

1日目

514903757319929359-93638000.0

136,734円

( 150,407円 )
1個 -

8日目

554903757319943359-936540000.0

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました