(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NZブルークロス#2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NZ181X100A
NZブルークロス#2000 ブルーシート

通常単価(税別)
22,824円
税込単価
25,106円

【特長】・通常のブルーシートを薄く、軽量化したシートです。・継ぎ目がありません...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.125
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 番手(#):
    2000
  • 引張強度:
    縦320N/5cm、横350N/5cm
  • 耐久期間:
    約3~6ヵ月
  • 引裂強度:
    縦70N、横70N

型番

NZ181X100A 解除

Loading...

 
カタログを表示

NZ181X100A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NZ181X100A

1.81×100
4962074705723
253-2850
17500.0

1個

22,824( 25,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のブルーシートを薄く、軽量化したシートです。
・継ぎ目がありません。
・防水性能も有しています。
【用途】
・短期土木工事の養生材・壁面塗装養生などに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NZブルークロス#2000の型番NZ181X100Aのページです。
型番NZ181X100Aに関する仕様情報を記載しております。

NZブルークロス#2000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NZ090X100A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

11,647円

( 12,812円 )
1個 -

1日目

0.9×1004962074705730272-10009000.0

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました