(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートラックN 1X801P-GF2□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートラックN 1X801P-GF2□

通常価格(税別)
69,011円
税込価格
75,912円

【特長】・重量物の運搬に最適な6輪天秤構造の台車です・ブレーキを標準装備・空車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    自在100、固定125
  • ハンドル高さ(mm):
    1605
  • 奥行(mm):
    1280
  • 高さ(mm):
    250
  • 幅(mm):
    410
  • 質量(g):
    35700.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム車輪

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
357-8033

1個

69,011( 75,912円 )

8日目

グレイ
357-8036

1個

69,011( 75,912円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の運搬に最適な6輪天秤構造の台車です
・ブレーキを標準装備
・空車時にネスティング省スペース化(最大6台)できます
【用途】
・6輪ネスティング台車
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム車輪

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートラックN 1X801P-GF2□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました