(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カット台(2段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1X193Y-GF27
カット台(2段タイプ) ストックカート

通常単価(税別)
77,925円
税込単価
85,718円

【特長】・定番の操作性に優れた2段運搬台車です・サビに強いステンレスと樹脂の組...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    180
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    174
  • 色:
    ブラウン
  • 幅(mm):
    470
  • 高さ2(mm):
    700
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 材質4:
    支柱:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1X193Y-GF27 解除

Loading...

 
カタログを表示

1X193Y-GF27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1X193Y-GF27

自在100、固定100
900
890
17500.0
357-8055
組立式(ハンドル取付、カットスタンド付)

1個

77,925( 85,718円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番の操作性に優れた2段運搬台車です
・サビに強いステンレスと樹脂の組み合わせ
・抽斗を標準装備
【用途】
・運搬用カート
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・支柱:ステンレス
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カット台(2段タイプ)の型番1X193Y-GF27のページです。
型番1X193Y-GF27に関する仕様情報を記載しております。

カット台(2段タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1X181P-GF27
1X182P-GF27
1X183P-GF27
1X191Y-GF27
1X192Y-GF27
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 長さ(mm) 質量(g) トラスココード 詳細タイプ

40,285円

( 44,314円 )
1個 -

8日目

自在100-79014100.0357-8063完成品(ハンドルなし)

42,807円

( 47,088円 )
1個 -

8日目

自在100、固定10070098014400.0357-8058組立式(ハンドル取付)

42,807円

( 47,088円 )
1個 -

8日目

自在100、固定10090089014600.0357-8047組立式(ハンドル取付)

73,838円

( 81,222円 )
1個 -

19日目

自在100-79017000.0357-8039完成品(ハンドルなし、カットスタンド付)

77,000円

( 84,700円 )
1個 -

19日目

自在100、固定10070098017300.0357-8043組立式(ハンドル取付、カットスタンド付)

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました