(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートラック両枠付 スチールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1X101K-GF67
カートラック両枠付 スチールタイプ ストックカート

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
55,636円 43,635円
税込単価
61,200円 47,999円

【特長】・6輪天秤構造なので重量物を載せても容易に操作できます・ラック機能も兼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    自在100、固定125
  • ハンドル高さ(mm):
    1520
  • 高さ(mm):
    245
  • 材質1:
    荷台:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム車輪
  • 材質4:
    枠:スチール(表面:粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1X101K-GF67 解除

Loading...

 
カタログを表示

1X101K-GF67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1X101K-GF67

グレー
1290
425
26400.0
357-8040

1個

55,636円

43,635

( 47,999円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6輪天秤構造なので重量物を載せても容易に操作できます
・ラック機能も兼ね備えています(棚板を付けて仕分け積載できます)
・ノックダウン式で空車時に省スペース化できます
【用途】
・作業場内での重量物の運搬および保管に
【材質】
・荷台:ポリエチレン(PE)
・枠:スチール(表面:粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム車輪

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートラック両枠付 スチールタイプの型番1X101K-GF67のページです。
型番1X101K-GF67に関する仕様情報を記載しております。

カートラック両枠付 スチールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1X102K-GF67
1X103K-GF65
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

55,475円

( 61,023円 )
1個 -

19日目

グレー121541525800.0377-4938

53,522円

( 58,874円 )
1個 -

8日目

ブラウン114042525800.0357-8059

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました