(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンカート(ラック式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1X554P-GF36
クリーンカート(ラック式) ストックカート

通常単価(税別)
62,583円
税込単価
68,841円

【特長】・清掃用具の管理と整理整頓に最適なラック式カートです・下のトレイや各パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    自在75
  • 奥行(mm):
    460
  • 色:
    アイボリー
  • 材質1:
    本体:ステンレス/ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス
  • 材質3:
    車輪:エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1X554P-GF36 解除

Loading...

 
カタログを表示

1X554P-GF36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1X554P-GF36

1820
1820
815
15900.0
371-7036

1個

62,583( 68,841円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃用具の管理と整理整頓に最適なラック式カートです
・下のトレイや各パーツは取り外して簡単に清掃できます
【用途】
・清掃用具管理カート
【材質】
・本体:ステンレス/ポリエチレン(PE)
・キャスター金具:ステンレス
・車輪:エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンカート(ラック式)の型番1X554P-GF36のページです。
型番1X554P-GF36に関する仕様情報を記載しております。

クリーンカート(ラック式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1X553P-GF36
1X555P-GF36
1X556P-GF36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

57,338円

( 63,072円 )
1個 -

19日目

1820182081514400.0371-7037

60,209円

( 66,230円 )
1個 -

18日目

185746065012500.0357-0595

61,250円

( 67,375円 )
1個 -

19日目

185746065013800.0357-0590

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました