(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POMPLTNA-30-500-1000
ポリアセタールPOM-NA(板材) ブルーシート

ポリアセタールPOM-NA(板材) POMPLTNA-30-500-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
76,150円
税込単価
83,765円

【特長】・寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエン...

詳細情報を確認する

型番

POMPLTNA-30-500-1000 解除

Loading...

POMPLTNA-30-500-1000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
板厚 T寸(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POMPLTNA-30-500-1000

30
256-6096
21200.0

1個

76,150( 83,765円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです
【用途】
・ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用
【材質】
・ポリアセタールコポリマー(POM)

POMPLTNA-30-500-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアセタールPOM-NA(板材)の型番POMPLTNA-30-500-1000のページです。
型番POMPLTNA-30-500-1000に関する仕様情報を記載しております。

ポリアセタールPOM-NA(板材)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
POMPLTNA-10-500-1000
POMPLTNA-40-500-1000
POMPLTNA-50-500-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
板厚 T寸
(mm)
トラスココード 質量(g)

25,390円

( 27,929円 )
1個 -

4日目

10256-60267100.0

101,530円

( 111,683円 )
1個 -

4日目

40256-608628200.0

126,920円

( 139,612円 )
1個 -

4日目

50256-602735300.0

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました