(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリ表面硬化板 MR2-001シリーズ

アクリ表面硬化板 MR2-001シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,020円 ~ 17,148円
税込価格
12,122円 ~ 18,863円

【特長】・表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、傷がつきにくいタイプです【用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
板厚 T寸(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
116-2059
4953463733014
2553

1個

11,020( 12,122円 )

1日目

5
116-2060
4953463735018
4255

1個

17,148( 18,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、傷がつきにくいタイプです
【用途】
・カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなどに
【材質】
・アクリル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリ表面硬化板 MR2-001シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました