(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音シート 室内壁用 弱粘着タイプ SDFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDF100-GT
防音シート 室内壁用 弱粘着タイプ SDFシリーズ ボウオンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,133円
税込単価
15,546円

【特長】・壁に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減できます。・100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    0.92×2.0
  • 材質1:
    基布:ポリエステル
  • 材質2:
    樹脂:ポリ塩化ビニル
  • 材質3:
    粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SDF100-GT 解除

Loading...

 
カタログを表示

SDF100-GT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
色詳細
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDF100-GT

グレー
1
アイスグレー
4977720166100
2170.0
369-6838

1個

14,133( 15,546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減できます。
・1000Hzの周波数帯域で15.4dB、2000Hzの周波数帯域で20.6dBの遮音効果があります。
・糊残りのしにくい弱粘着タイプです。
【用途】
・室内の壁用防音対策に。
・室内の音が外へ漏れるのを軽減。
【材質】
・基布:ポリエステル
・樹脂:ポリ塩化ビニル
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音シート 室内壁用 弱粘着タイプ SDFシリーズの型番SDF100-GTのページです。
型番SDF100-GTに関する仕様情報を記載しております。

防音シート 室内壁用 弱粘着タイプ SDFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDF142-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
色詳細 JANコード 質量(g) トラスココード

21,965円

( 24,162円 )
1個 -

1日目

ホワイト1.42オフホワイト49777201661314040.0369-6837

防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました