(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POPC-500-500-5
ポリカーボネート板(透明) POPCシリーズ ブルーシート

ポリカーボネート板(透明) POPCシリーズ POPC-500-500-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,319円
税込単価
12,451円

【特長】・機械のカバーや窓、パーテーションなどにお使いいただけます・耐衝撃性・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 樹脂製のため、温度などの環境により寸法のバラツキや変形が生じる場合がございます。

型番

POPC-500-500-5 解除

Loading...

POPC-500-500-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ A寸(mm)
幅 B寸(mm)
板厚 T寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POPC-500-500-5

500
500
5
4549702340084
149-0094
1500.000

1個

11,319( 12,451円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械のカバーや窓、パーテーションなどにお使いいただけます
・耐衝撃性・耐熱性に優れ、割れにくい素材です
【材質】
・ポリカーボネート(PC)

(i)ご注意

  • 樹脂製のため、温度などの環境により寸法のバラツキや変形が生じる場合がございます。

Loading...

POPC-500-500-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート板(透明) POPCシリーズの型番POPC-500-500-5のページです。
型番POPC-500-500-5に関する仕様情報を記載しております。

ポリカーボネート板(透明) POPCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
POPC-300-1000-5
POPC-400-1000-5
POPC-500-1000-3
POPC-500-1000-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ A寸
(mm)
幅 B寸
(mm)
板厚 T寸
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

13,209円

( 14,530円 )
1個 あり

9日目

100030054549702339613149-00821800.000

17,409円

( 19,150円 )
1個 あり

9日目

100040054549702340053149-00912400.000

13,209円

( 14,530円 )
1個 あり

9日目

100050034549702340107149-00961800.000

20,831円

( 22,914円 )
1個 あり

9日目

100050054549702340114149-00973000.000

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました