(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音シート窓用 採光タイプ SDF123-ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音シート窓用 採光タイプ SDF123-ST

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減できます。・100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 幅×長さ(m):
    0.92×2.0
  • 厚さ(mm):
    1.22
  • 色詳細:
    白(半透明)
  • JANコード:
    4977720166124
  • 質量(g):
    2420.0
  • トラスココード:
    368-8922
  • 材質1:
    基布:ポリエステル
  • 材質2:
    樹脂:ポリ塩化ビニル
  • 材質3:
    粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 網ガラス・2層ガラスにご使用の場合は長時間強く直射日光や西日にあたるようなご使用はガラスが割れる場合もありますのでご注意ください。

型番

SDF123-ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDF123-ST

1個

19,800( 21,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減できます。
・1000Hzの周波数帯域で15.1dB、2000Hzの周波数帯域で20.5dBの遮音効果があります。
・糊残りのしにくい弱粘着タイプです。
【用途】
・室内の窓用防音対策に。
・室内の音が外へ漏れるのを軽減。
【材質】
・基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 網ガラス・2層ガラスにご使用の場合は長時間強く直射日光や西日にあたるようなご使用はガラスが割れる場合もありますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音シート窓用 採光タイプ SDF123-STの型番SDF123-STのページです。
型番SDF123-STに関する仕様情報を記載しております。

防音シート窓用 採光タイプ SDF123-STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました