(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PEPW-500-1000-5
樹脂プレート(ポリエチレンテレフタレート) 5mm ブルーシート

樹脂プレート(ポリエチレンテレフタレート) 5mm PEPW-500-1000-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,090円
税込単価
14,399円

【特長】・機械のカバーや窓、パーテーションなどにお使いいただけます・耐衝撃性・...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 材質:
    PET
  • 長さ A寸(mm):
    1000
  • 幅 B寸(mm):
    500
  • 板厚 T寸(mm):
    5
  • 材質詳細:
    ポリエチレンテレフタレート(PET-G)
  • 質量(g):
    3175.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂製のため、温度などの環境により寸法のバラツキや変形が生じる場合がございます。

型番

PEPW-500-1000-5 解除

Loading...

PEPW-500-1000-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEPW-500-1000-5

白色
4549702338906
149-0412

1個

13,090( 14,399円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械のカバーや窓、パーテーションなどにお使いいただけます
・耐衝撃性・加工性に優れ、燃焼時に有毒ガスを発生しない環境に優しい素材です
【材質】
・ポリエチレンテレフタレート(PET-G)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂製のため、温度などの環境により寸法のバラツキや変形が生じる場合がございます。

PEPW-500-1000-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂プレート(ポリエチレンテレフタレート) 5mmの型番PEPW-500-1000-5のページです。
型番PEPW-500-1000-5に関する仕様情報を記載しております。

樹脂プレート(ポリエチレンテレフタレート) 5mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEPC-500-1000-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

11,180円

( 12,298円 )
1個 あり

9日目

透明4549702342385149-0342

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました