(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車 ミニポリトラー GN900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GN900DGR
連結型樹脂製平台車 ミニポリトラー GN900 タイラダイシャ

通常単価(税別)
10,256円
税込単価
11,282円

【特長】・運搬や保管にマルチに活躍する軽くて便利な平台車です・タテ・ヨコ双方に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    450
  • 取替キャスター(自在):
    YJ-75NT
  • 質量(g):
    5500.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GN900DGR 解除

Loading...

 
カタログを表示

GN900DGR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN900DGR

ダークグレー
4979652468536
257-9552

1個

10,256( 11,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬や保管にマルチに活躍する軽くて便利な平台車です
・タテ・ヨコ双方に連結でき、積載物に応じて荷台を広げることができます
・積重ねができ、積重ねたまま移動もできます
・軽くて取手がついていますので簡単に持ち上げて運ぶことができます
・軽くて丈夫なナイロン車輪仕様です
・キャスターはスパナ1本で着脱できますから、メンテナンスも楽にでき、リサイクル時の分別も簡単にできます
・あらゆる製造工場のゾーニングに色分け管理ができます
【用途】
・搬送・補充・保管・陳列用に
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ミニポリトラー GN900の型番GN900DGRのページです。
型番GN900DGRに関する仕様情報を記載しております。

連結型樹脂製平台車 ミニポリトラー GN900のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GN900G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

10,256円

( 11,282円 )
1個 -

1日目

グリーン4979652468543257-9554

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました