(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イレクター製クローラー運搬台車 アクロス AXNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AXN-450
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス AXNシリーズ オリタタミハンドルシキダイシャ

通常単価(税別)
190,000円
税込単価
209,000円

【特長】・悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    229
  • 材質1:
    フレーム(イレクター):プラスチック被覆スチールパイプ、スチール、プラスチック(ジョイント)
  • 材質2:
    上板:プラスチック
  • 材質3:
    走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
  • ハンドル高さ(mm):
    878

型番

AXN-450 解除

Loading...

 
カタログを表示

AXN-450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AXN-450

100
4979652605825
841
492
18200.0
340-4271

1個

190,000( 209,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる台車です
・キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます
・段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます
・接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です
・丸洗い可能です
・キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です
【用途】
・石畳・砂利・土・泥・雪・草・砂・アスファルト・コンクリートの路面に軽く運搬する事ができます
【材質】
・フレーム(イレクター):プラスチック被覆スチールパイプ、スチール、プラスチック(ジョイント)
・上板:プラスチック
・走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクター製クローラー運搬台車 アクロス AXNシリーズの型番AXN-450のページです。
型番AXN-450に関する仕様情報を記載しております。

イレクター製クローラー運搬台車 アクロス AXNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AXN-450L
AXN-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード 長さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

190,000円

( 209,000円 )
1個 -

4日目

150497965260614393246520200.0340-4270

214,000円

( 235,400円 )
1個 -

4日目

1504979652606150102560023000.0340-4272

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました