(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無水エタノールIP 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無水エタノールIP 400ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・器具・物品のお掃除に・アルコールとして99.5vol%以上含有・イソ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • 間口(mm):
    74
  • 奥行(mm):
    74
  • 高さ(mm):
    184
  • 色:
    無色
  • JANコード:
    4987286416908
  • 材質:
    エタノール
  • 内容量:
    1本(400ml)

型番

4987286416908 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

 

器具・物品のお掃除に

※アルコールとして99.5vol%以上含有

イソプロパノール配合で酒税が免除。

経済的に使用できます。

IP(イソプロ配合)での違いは?

  • 除菌、お掃除効果は同じ。
  • 酒税がかからず、安価に提供。
  • ともにアルコール99.5vol%以上。
  • 香りに若干の違いがあります。

用途・使用法

●ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として

水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。

●冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に

無水エタノールを布などに含ませてふいて下さい。
(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。)

●換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に

無水エタノールを布などに含ませてふき取って下さい。

●便器・便座等に

無水エタノールを布などに含ませてふいて下さい。

●密閉容器についた食品の臭いとりに

無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。

 

使用方法・事例

ハッカ油スプレーの材料に

メイクブラシをキレイに

電子タバコの掃除に

キッチンまわりの汚れに

水が苦手なOA機器の掃除に

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4987286416908

4987286416908

1本(400ml)

20個

1,183( 1,301円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無水エタノールIP 400mlの型番4987286416908のページです。
型番4987286416908に関する仕様情報を記載しております。

無水エタノールIP 400mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました