(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動グリースポンプ KMP-221・KMPS-221

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KMPS-221
手動グリースポンプ KMP-221・KMPS-221 MRO

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
100,098円
税込単価
110,108円

【特長】・集中給脂を低コストで実現します・高圧でのグリス吐出が可能です・小規模...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 質量(g):
    16000
  • グリス容量(cc):
    2000
  • 高さ(mm):
    465.5
  • 幅(mm):
    210
  • 材質1:
    タンク部:アクリル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

KMPS-221 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
タイプ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMPS-221

160-9419
シングルライン用
-

1個

100,098( 110,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集中給脂を低コストで実現します
・高圧でのグリス吐出が可能です
・小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に最適です
【用途】
・クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に
【材質】
・タンク部:アクリル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動グリースポンプ KMP-221・KMPS-221の型番KMPS-221のページです。
型番KMPS-221に関する仕様情報を記載しております。

手動グリースポンプ KMP-221・KMPS-221のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KMP-221
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード タイプ JANコード

119,450円

( 131,395円 )
1個 -

1日目

161-1440デュアルライン用4963541000518

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました