(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチェーン内蔵ポール バリネオPro

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラチェーン内蔵ポール バリネオPro

通常単価(税別)
21,600円
税込単価
23,760円

【特長】・本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。・ステンレスポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    プラチェーン
  • 商品タイプ2:
    プラチェーンスタンド
  • 色:
    イエロー
  • 径×長さ(mm×m):
    60×7.5
  • 高さ(mm):
    1050
  • 幅(mm):
    380
  • JANコード:
    4993091106064
  • トラスココード:
    377-9662
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
  • 材質2:
    台座:再生ゴム
  • 適合チェーン径(mm):
    6
  • 材質3:
    チェーン:ポリエチレン

型番

BNP-675YST 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNP-675YST

1個

21,600( 23,760円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。
・ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。
・注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
・チェーンロックで任意の長さでチェーンが固定できます。
【用途】
・工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
【材質】
・ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)
・台座:再生ゴム
・チェーン:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン内蔵ポール バリネオProの型番BNP-675YSTのページです。
型番BNP-675YSTに関する仕様情報を記載しております。

プラチェーン内蔵ポール バリネオProのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました