(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BOメジコン#200RM速乾

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BOメジコン#200RM速乾

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,913円
税込単価
16,404円

【特長】・無溶剤型エポキシ樹脂と珪砂をセットにした短期硬化型モルタルです・コン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
  • 可使時間(分):
    10(23℃)
  • 硬化時間(分):
    120(23℃)
  • 使用温度範囲(℃):
    5以上
  • 色詳細:
    薄茶色
  • 色(主剤/硬化剤):
    無色/黄色
  • 容量(kg):
    7
  • 質量(g):
    7000.0
  • トラスココード:
    200-8384
  • 材質1:
    エポキシ樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200254

1個

14,913( 16,404円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤型エポキシ樹脂と珪砂をセットにした短期硬化型モルタルです
・コンクリート・アスファルト・金属と強力に密着します
・揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません
・樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません
【用途】
・床面不陸調整及び充填材に
【材質】
・エポキシ樹脂
【セット内容】
・主剤(1.4kg)
・硬化剤(0.6kg)
・骨材(5kg)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BOメジコン#200RM速乾の型番200254のページです。
型番200254に関する仕様情報を記載しております。

BOメジコン#200RM速乾のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました