(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーミクロンガードH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

パーミクロンガードH

通常単価(税別)
58,260円
税込単価
64,086円

【特長】・水中施工が可能です・接着性・圧着作業性が良好です・鋼矢板、鋼管杭等の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 可使時間(分):
    夏型:30(20℃)/30(23℃)/15(30℃)、冬型:50(10℃)/25(20℃)/25(23℃)
  • 硬化時間(分):
    夏型:960(20℃)/960(23℃)/720(30℃)、冬型:1440(10℃)/720(20℃)/720(23℃)
  • 使用温度範囲(℃):
    5以上
  • 容量(kg):
    20
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類接着剤2液タイプ
可使時間(分)夏型:30(20℃)/30(23℃)/15(30℃)、冬型:50(10℃)/25(20℃)/25(23℃)硬化時間(分)夏型:960(20℃)/960(23℃)/720(30℃)、冬型:1440(10℃)/720(20℃)/720(23℃)
使用温度範囲(℃)5以上色詳細-
色(主剤/硬化剤)灰褐色/黒容量(kg)20
質量(g)20000.0トラスココード200-8387
材質1エポキシ樹脂 - -

型番リスト

型番
色詳細
色(主剤/硬化剤)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200139

-
灰褐色/黒
200-8387

1個

58,260( 64,086円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中施工が可能です
・接着性・圧着作業性が良好です
・鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません
・無溶剤タイプですので、安全性に優れています
・耐水・耐海水性に優れています
・鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です
【用途】
・海洋港湾・河川構造物長期防食に
【セット内容】
・主剤(10kg)
・硬化剤(10kg)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーミクロンガードHの型番200139のページです。
型番200139に関する仕様情報を記載しております。

パーミクロンガードHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2001JZ
2001VA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 色(主剤/硬化剤) トラスココード

58,260円

( 64,086円 )
1個 -

4日目

-白/青200-8400

58,260円

( 64,086円 )
1個 -

4日目

その他グレー白/黒200-8393
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 色(主剤/硬化剤) トラスココード

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト